Calibratori di vibrazioni mobili per la calibrazione in loco di sensori di accelerazione / 8501A
8501A
Questi sistemi di calibrazione portatili, che possono essere trasportati in una valigia, sono progettati per la calibrazione in loco di sensori di accelerometro in modo autosufficiente.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Gamma di frequenza fino a 10 kHz
- Gamma di accelerazione fino a 200 m/s2
- Carico utile fino a 900 g
- Funzionamento a batteria fino a 10 ore
- Ampia gamma di condizionatori di segnale integrati
Queste valigette di taratura portatili con condizionatore di segnale integrato (tensione, carica, IEPE, 4 mA ... 20 mA) offrono la libertà necessaria per eseguire tarature in loco. Per ampliare le capacità è disponibile un amplificatore opzionale per trasduttori piezoresistivi. Il sistema può essere utilizzato per calibrazioni tracciabili e offre un facile scambio di dati tramite interfaccia USB o Ethernet. Un'interfaccia WiFi è disponibile come opzione. La batteria interna offre la possibilità di lavorare in autonomia fino a 10 ore e rende il calibratore mobile di vibrazioni lo strumento perfetto per calibrare le vostre apparecchiature.
Caricamento in corso
Caricamento in corso