Calibratori per accelerometri, shaker di riferimento per la calibrazione dell'accelerometro / 8921B

8921B
Questi calibratori per accelerometri, piccoli e portatili, alimentati a batteria, sono progettati specificamente per verificare e calibrare la sensibilità degli accelerometri sul campo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Controllo dell'integrità del sistema di misura
- Calibrazione dell'accelerometro comoda, autonoma e portatile
- Batteria ricaricabile per uso in laboratorio e sul campo
- Spegnimento automatico
- Testa sensori di peso fino a 600 g (1,3 libbre)
- Tracciabile secondo lo standard nazionale
Questi calibratori dell'accelerometro del tipo 8921B forniscono un livello di vibrazione preciso e controllato per verificare la sensibilità dei sensori di accelerazione o del sistema di misura completo. Il sistema di controllo ed eccitazione interno fornisce una frequenza precisa costante (tipo 8921B01) o selezionabile (tipo 8921B02), mentre un controllo ad anello chiuso mantiene un'ampiezza costante (tipo 8921B01) o selezionabile (tipo 8921B02) indipendente dalla massa dell'oggetto in prova. Se l'oggetto in esame supera la capacità dell'agitatore, il calibratore di accelerazione fornisce un avviso acustico e visivo all'operatore. Una batteria autonoma e ricaricabile può alimentare lo shaker fino a circa cinque ore tra una ricarica e l'altra.
Caricamento in corso
Caricamento in corso