Catene di misura della pressione di fusione, sensori di pressione degli ugelli (da 200 bar a 3000 bar, da 0 a 350°C, filettatura 1⁄2" 20 UNF) / 4021B

4021B
Queste catene di misura piezoresistive ad alta pressione e temperatura sono adatte per la misura della pressione dell'ugello e della fusione nelle macchine per lo stampaggio a iniezione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore di alta pressione piezoresistivo, resistente alle alte temperature
- Registra anche picchi di pressione di durata estremamente breve
- Misura la pressione e la temperatura con un unico sensore
- Controlla e monitora le macchine per lo stampaggio a iniezione
- Non contiene liquido di trasmissione
- Uscita in tensione (0 ... 10 V) o segnale di uscita in corrente (4 ... 20mA)
Queste catene di misura possono essere utilizzate per misurare contemporaneamente pressione e temperatura. Sono costituite da un sensore, un cavo e un amplificatore calibrati in fabbrica. Questi sensori hanno un elemento di misura piezoresistivo al silicio, molto stabile e resistente alle alte temperature, immediatamente dietro un diaframma in robusto acciaio 1.4542 (per i sensori di alta pressione) o in lega di acciaio 2.4692 (per i sensori di bassa pressione).
Caricamento in corso
Caricamento in corso