Cavi adattatori per i sensori di spostamento potenziometrici 2124A e 2125A, connettore rotondo a 5 spilli IEC 130-9 / 9172CD

9172CD
Questi cavi adattatori sono utilizzati per collegare i sensori di spostamento potenziometrici dei tipi 2124A e 2125A ai cavi di collegamento con connettore rotondo a 5 spilli.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Spillo 3, schermato M8 codificato A diritto neg. - Connettore rotondo 5 poli IEC 130-9
- PUR senza alogeni
- Lunghezza standard: 0,2 m
Questi cavi adattatori consentono di installare rapidamente i sensori di spostamento potenziometrici dei tipi 2124A e 2125A, che sostituiscono i sensori di spostamento potenziometrici dei tipi 2112A, 2117A, 2118A e 2120A, ormai fuori produzione. Grazie al cavo adattatore, è possibile mantenere il cavo di collegamento esistente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso