Cavi di collegamento ad alto isolamento, PFA verde, BNC negativo - Mini-Coax negativo con PG9 / 1900A
1900A
Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per il cablaggio interno degli amplificatori di carica del tipo 5038A.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per l'uso con gli amplificatori di carica del tipo 5038A
- Connettori: BNC pos. - Mini-Coax neg. (diverse varianti con presa per cavo PG9)
- Rivestimento in PFA verde estruso
- Lunghezza del cavo: 0,13 m
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1900A, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω in tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure.
Caricamento in corso
Caricamento in corso