Cavi di collegamento ad alto isolamento, FPM nero, adattatore M13x1 - BNC pos. / 1900A15

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento vengono utilizzati per i sensori piezoelettrici con adattatore M13x1.

1900A15

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento vengono utilizzati per i sensori piezoelettrici con adattatore M13x1.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Per l'uso con sensori piezoelettrici con adattatore M13x1
  • Connettori: Adattatore M13x1 (sensore), diverse varianti (amplificatore)
  • Robusta guaina FPM con diametro esterno del cavo di 5,5 mm
  • Lunghezze personalizzabili: 0,3 ... 30 m
  • Opzione con isolamento a terra disponibile
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1900A15, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e l'affidabilità e l'accuratezza delle misure sono migliorate.
Caricamento in corso
Caricamento in corso