Cavi di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA e 914xCA / SLS SetCable
SLS SetCable
Cavi di collegamento per set di celle di carico Slimline.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per i kit di sensori di forza Slimline 913xCA e 914xCA
- Per acquisire segnali singoli o sommati
- Numero di conduttori: da 1 a 4
- Lunghezza: da 0,1 a 20 m
- Gradi di protezione: IP67 (kit sensore), IP40 (amplificatore)
- Diametro: 7,2 mm
Cavi multifilari ad alto isolamento per l'alimentazione separata o sommata dei singoli segnali dei set di sensori di forza Slimline 913xCA e 914xCA. Questi cavi di collegamento sono dotati di un connettore a flangia Fischer a 7 poli per il sensore e di connettori diversi (ad esempio BNC pos. o Mini-Coax neg.) per l'amplificatore. Oltre alla lunghezza standard del cavo di 3 metri, sono disponibili lunghezze personalizzate comprese tra 0,2 e 10 o 20 metri rispettivamente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso