Celle di carico estensimetriche in miniatura, Sensori di forza per forze di compressione (Fz max 0,1 a 200 kN) / 4577A

4577A
Le Celle di carico estensimetriche in miniatura per forze di compressione (Tipo 4577A) sono caratterizzate da un elevato rapporto valore-prestazioni anche negli alti campi di misura e da una struttura molto robusta.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Celle di carico estensimetriche di piccole dimensioni
- 11 campi di misura da 0 ... 0,1 kN a 0 ... 200 kN
- Per misure statiche e dinamiche
- Struttura in acciaio inox
- Segnale di uscita standardizzato: 1 mV/V
Le Celle di carico estensimetriche del tipo 4577A sono progettate come un disco piatto e circolare. L'elemento di misura all'interno del corpo porta un ponte intero di estensimetri che emette una tensione direttamente proporzionale alla variabile di misura all'applicazione di una forza. La manopola di applicazione del carico per ricevere le forze di compressione è parte integrante del sensore. La forza di misura deve essere applicata centralmente e senza vettori trasversali. Assicurarsi che il sensore di forza 4577A sia montato su una superficie liscia e uniforme.
Caricamento in corso
Caricamento in corso