Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, pube, WorldSID-5th, WorldSID-50th, Q10 / M50241

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M50241A sono progettate per misurare la forza nell'area pubica dei manichini per crash test WorldSID-5% (W5), WorldSID-50% (WS), Q10 (QA).

M50241

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M50241A sono progettate per misurare la forza nell'area pubica dei manichini per crash test WorldSID-5% (W5), WorldSID-50% (WS), Q10 (QA).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Pubico
  • Monoassiale (Fy)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M50241 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per l'applicazione di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatonstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso