Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, femore, sei assiali, bambino HIII-6 anni / M50626
M50626
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M50626A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area del femore del manichino da crash test HIII-6 anni (Y7).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Femore
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
Le Celle di carico estensimetriche M50626 si basano su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono strutturalmente progettati per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso