Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, parte superiore e inferiore del collo, bambino di 3 anni HIII / M560A6
M560A6
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M560A6A sono progettate per misurare la forza nell'area dell'acetabolo del manichino da crash test HIII-3 anni (Y6).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Collo superiore e inferiore
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M560A6 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso