Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, colonna vertebrale lombare, WorldSID-5th, WorldSID-50th / M56826

M56826
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M56826A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della colonna vertebrale lombare dei manichini da crash test WorldSID-5% (W5) e WorldSID-50% (WS).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Colonna vertebrale lombare
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M56826 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso