Celle di carico piezoelettriche Press Force, Trasduttori di forza leggeri e miniaturizzati, Fz da 0 ... 50 N a 0 ... 20 kN / 9313AAX

9313AAX
Questi leggeri sensori di forza di compressione in miniatura sono particolarmente adatti per la misurazione di forze dinamiche e quasistatiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasduttori di forza precaricati, pronti a misurare immediatamente
- Celle di carico calibrate per forze di compressione
- Alta sensibilità e campo di misura molto ampio
- Facile adattamento grazie ai fori filettati assiali su entrambe le estremità
- Una vasta gamma di accessori per un'introduzione ottimale della forza
Queste celle di carico Press Force si basano sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento di cristallo produce una carica elettrica proporzionale all'uscita del segnale. Un Amplificatore di carica collegato a valle del sensore converte questa carica in un segnale di processo che può essere valutato. La forma particolarmente squadrata del corpo del sensore e l'introduzione della forza a entrambe le estremità tramite fori filettati assiali offrono vantaggi in situazioni di montaggio speciali. Vengono misurate forze di trazione fino al 10% della gamma di forze di compressione. Questi intervalli non sono calibrati. Tuttavia, sono spesso utilizzati per il rilevamento delle forze di ritiro dell'utensile, ad esempio dopo i processi di pressatura. Precaricati e dotati di pratiche opzioni di adattamento, i sensori sono pronti per l'uso immediato. Sono disponibili in due diverse misure che differiscono non solo per le dimensioni ma anche per il campo di misura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso