Chiavi dinamometriche elettroniche portatili con misura di coppia ed angolo / 5413-1500

5413-1500
Le principali applicazioni delle chiavi dinamometriche sono la misurazione della coppia e dell'angolo di rotazione, oltre alle funzioni speciali associate all'unità di misura e valutazione INSPECTpro.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Funzione di Sensori di coppia e angolo di rotazione
- Funzioni di serraggio a bordo secondo la norma VDI/VDE 2645
- Test sui punti di fissaggio con CEUS e l'unità di misura e valutazione INSPECTpro
Le chiavi di analisi sono costituite da un'impugnatura con una presa di connessione integrata per collegare la chiave con un cavo di collegamento a un'unità di misura e valutazione, un'unità di controllo con display di stato a LED, un tubo d'acciaio con un'asta di piegatura integrata con estensimetri per la misurazione della coppia e un giroscopio per la misurazione dell'angolo di rotazione senza riferimento, nonché un portautensili per l'utensile a innesto. Il display di stato a LED della chiave di analisi fornisce un feedback sullo stato di funzionamento e sull'ottenimento del valore target (se utilizzato con l'unità di misura e valutazione INSPECTpro). Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. Le chiavi di analisi vengono fornite con un certificato di qualità. Su richiesta, le chiavi di analisi vengono calibrate con tracciabilità nel nostro laboratorio di calibrazione accreditato DAkkS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso