Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 60 kN, Giunti di accoppiamento 260x260 mm / 9255C

9255C
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura
- Per applicazioni pesanti
- Design compatto
Questi dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti montati con un elevato precarico tra una piastra di base e una piastra superiore. Ogni sensore contiene tre coppie di piastre al quarzo, una sensibile alla pressione in direzione z e le altre due che rispondono al taglio nelle direzioni x e y rispettivamente. Le componenti della forza vengono misurate praticamente senza spostamento. Le uscite dei quattro sensori di forza integrati sono collegate all'interno del dinamometro in modo da consentire l'esecuzione di misure multicomponenti di forze e momenti. Gli otto segnali di uscita sono disponibili sulla presa a flangia a 9 conduttori. I quattro sensori sono montati isolati a terra. Pertanto, i problemi di loop di terra sono in gran parte eliminati. I dinamometri sono antiruggine e protetti dalla penetrazione di spruzzi d'acqua e agenti refrigeranti. Insieme ai cavi di collegamento dei tipi 1687B5 o 1689B5 e 1677A5 o 1679A5, corrispondono alla classe di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso