Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 10 kN, Giunti di accoppiamento 100x170 mm / 9257B

Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.

9257B

Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Applicabile a livello universale
  • Per la misurazione della forza di taglio
  • Stabile e affidabile
Questi dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti montati con un elevato precarico tra una piastra di base e una piastra superiore. Ogni sensore contiene tre coppie di piastre al quarzo, una sensibile alla pressione in direzione z e le altre due che rispondono al taglio nelle direzioni x e y rispettivamente. Le componenti della forza sono misurate praticamente senza spostamento. Le uscite dei quattro sensori di forza integrati sono collegate all'interno del dinamometro in modo da consentire l'esecuzione di misure multicomponenti di forze e momenti. Gli otto segnali di uscita sono disponibili sulla presa a flangia a 9 conduttori. I quattro sensori sono montati isolati a terra. Pertanto, i problemi di loop di terra sono in gran parte eliminati. I dinamometri sono antiruggine e protetti dalla penetrazione di spruzzi d'acqua e agenti refrigeranti. Insieme al Cavo di collegamento Tipo 1687B5 o 1689B5 e Tipo 1677A5 o 1679A5 corrispondono alla classe di protezione IP67. Nella piastra superiore è integrato uno speciale rivestimento di isolamento termico che rende i dinamometri ampiamente insensibili alle influenze della temperatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso