Dischi di precaricamento per i sensori SlimLine del tipo 913xC e 914xC / 9410A

9410A
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dischi di precaricamento per sensori Slimline 913xC e 914xC
- Filetto: Da M2 a M8
- Diametro esterno: da 8 a 36 mm
- Diametro interno: da 2,7 a 8,4 mm
- Spessore del disco: Da 3,5 a 7 mm
- Lunghezza della vite: da 8 a 16 mm
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso