Dispositivi di test cerTEST-W per l'indicazione di chiavi dinamometriche e angolari / 5413-53

I dispositivi di prova cerTEST-W sono utilizzati per testare in modo rapido e preciso le chiavi dinamometriche e angolari.

5413-53

I dispositivi di prova cerTEST-W sono utilizzati per testare in modo rapido e preciso le chiavi dinamometriche e angolari.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Test automatico di chiavi dinamometriche e angolari
  • Test manuali di chiavi dinamometriche e angolari
Il dispositivo di test è costituito da un'unità di base mobile con involucro avvolgente, che contiene l'azionamento del braccio girevole, il simulatore di giunto ibrido, il sistema elettronico di misurazione e controllo, un'unità idraulica e, sul dispositivo di test mobile, l'accumulatore. Come unità di valutazione e di funzionamento, viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Le Chiave dinamometriche da testare sono montate orizzontalmente con il braccio girevole intercambiabile con supporto per la chiave scorrevole e accoppiate al simulatore di giunto tramite adattatori quadrati intercambiabili come specificato nella norma DIN 3121. Per soddisfare i requisiti di una prova delle chiavi dinamometriche e angolari influenzata dalla possibile presenza di una prolunga sul lato di azionamento, la tecnologia di simulazione del giunto è regolabile verticalmente per includere anche le prolunghe. Il simulatore di giunti con sensori di coppia e di angolo incorporati e il sistema di frenatura idraulica consentono di simulare esattamente le durezze dei giunti necessarie per le prove di conformità alle norme. In questo modo, le Chiave dinamometriche possono essere testate consecutivamente in diverse simulazioni di giunti tutte le volte che è necessario e i dati raccolti possono essere documentati. Il dispositivo di test mobile può essere azionato tramite un cavo di collegamento alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea grazie a una batteria ricaricabile integrata. Il dispositivo di test fisso è progettato per il funzionamento in rete.
Caricamento in corso
Caricamento in corso