Elementi per passerella per piastre di forza di tipo 9286 / 9401C

Passerella facile da installare su qualsiasi superficie piana.

9401C

Passerella facile da installare su qualsiasi superficie piana.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Installazione semplice
  • Costruzione leggera
  • Pavimento antisdrucciolo
  • Applicazione versatile
Questa passerella (tipo 9401C) è stata progettata per rendere la Piastra di forza mobile del tipo 9286B ancora più flessibile e facile da usare. La leggera struttura in legno può essere collocata su un pavimento piano e duro senza alcun montaggio. Le piastre di forza diventano accessibili senza modifiche al pavimento o all'edificio. Per motivi di sicurezza e psicologici, è essenziale avere lo stesso pavimento sicuro e antiscivolo sulla piastra di forza e sull'area circostante. La passerella soddisfa questa esigenza. La passerella è costituita da un sistema modulare di 4 parti che possono essere combinate in una varietà di configurazioni per ottenere diverse posizioni della piastra di forza e lunghezza della passerella.
Caricamento in corso
Caricamento in corso