Elementi per passerella per piastre di forza del tipo 9260AA / 9418A

Elementi per passerella modulari da utilizzare con piastre di forza portatili su superfici piane.

9418A

Elementi per passerella modulari da utilizzare con piastre di forza portatili su superfici piane.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Installazione semplice
  • Non sono necessarie modifiche strutturali
  • Finitura antiscivolo
  • Applicazione versatile
Gli elementi per passerella del tipo 9418A e le piastre di forza portatili del tipo 9260AA consentono un'installazione modulare di qualsiasi passerella piana. Le passerelle e i manichini sono disponibili in diverse dimensioni. Per motivi visivi e di sicurezza, è importante che le piastre di forza e l'area circostante abbiano la stessa finitura antiscivolo. Gli elementi per passerella soddisfano questo requisito. Le rampe gialle all'incrocio tra pavimento e passerella offrono un'ulteriore sicurezza. Gli elementi possono essere livellati con piedini a vite per compensare eventuali irregolarità del pavimento. Sono facilmente collegabili tra loro con connettori per evitare lo scivolamento. Per evitare che si creino delle derive di forza, tra le piastre di forza e gli elementi per passerella rimane uno spazio di 3 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso