Giunti a soffietto in metallo con mozzo di accoppiamento / 2301A

2301A
Giunti a soffietto metallico a prova di torsione per l'installazione di Sensori di coppia ad albero con alloggiamento fisso o base di montaggio
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ultra leggeri, basso momento d'inerzia
- Adatto per installazioni in spazi ristretti
- Facile da montare
- Privo di usura e manutenzione
- Assolutamente privo di gioco grazie alla connessione a frizione del morsetto
Gli Accoppiamenti a soffietto metallico Tipo 2301A sono torsionalmente rigidi, ma angolarmente e assialmente flessibili. I soffietti in acciaio inossidabile ad alta flessibilità compensano il disallineamento assiale, radiale e angolare del gruppo albero. Gli accoppiamenti a soffietto metallico Tipo 2301A sono caratterizzati da un basso momento di inerzia e sono particolarmente adatti per installazioni in spazi ristretti. Se i giunti sono scelti, assemblati e utilizzati correttamente, la loro durata è quasi illimitata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso