Kit dinamometrico, set di 4 trasduttori triassiali di forza ad anello, Fx, Fy, Fz (Fz max fino a ±600 kN / 135 klbf) / 90x6C-Set

I kit dinamometrici 90x6C4 contengono un set di due Trasduttori di forza triassiali ad anello 90x7C e 90x8C ciascuno, che possono essere assemblati a una piastra di forza. Questi sensori di forza triassiali sono stati appositamente selezionati per corrispondere al loro comportamento di misura e vengono rettificati insieme alla stessa altezza.

90x6C-Set

I kit dinamometrici 90x6C4 contengono un set di due Trasduttori di forza triassiali ad anello 90x7C e 90x8C ciascuno, che possono essere assemblati a una piastra di forza. Questi sensori di forza triassiali sono stati appositamente selezionati per corrispondere al loro comportamento di misura e vengono rettificati insieme alla stessa altezza.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dinamometro per forze di compressione, trazione e taglio
  • Possibilità di misurare la coppia triassiale
  • Differenza di altezza tra i trasduttori di forza ad anello max. 0,003 mm
  • Calibrazione dopo l'installazione
I kit dinamometrici tipo 90x6C4 sono composti da quattro sensori selezionati, due per tipo 90x7C e 90x8C. Rettificati congiuntamente alla stessa altezza, sono utilizzati per l'installazione in dinamometri multicomponente e piastre di forza multicomponente. I connettori dei quattro sensori sono tutti rivolti verso l'interno. I quattro sensori di forza sono stati selezionati in modo tale da presentare specifiche ottimali per quanto riguarda la sensibilità costante e la minima diafonia quando vengono montati in un dinamometro. Quando si costruisce un dinamometro, i quattro sensori sono collegati meccanicamente in parallelo. I segnali di misura (carica elettrica) dei quattro sensori possono anche essere collegati in parallelo (sommati). Il box sommatore 5417 consente di collegare in modo semplice e affidabile i segnali di misura per il tipo di misurazione della forza multicomponente desiderato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso