Martelli a impulsi con uscita IEPE, gamma di forze elevata / 9726A

I martelli a impulsi del tipo 9726A sono utilizzati per erogare un impulso di forza misurabile (ampiezza e contenuto di frequenza) per eccitare una struttura meccanica in prova.

9726A

I martelli a impulsi del tipo 9726A sono utilizzati per erogare un impulso di forza misurabile (ampiezza e contenuto di frequenza) per eccitare una struttura meccanica in prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità a bassa impedenza, in tensione
  • L'elemento di rilevamento al quarzo garantisce una stabilità a lungo termine
  • Accessori per varie applicazioni
  • Cavo del sensore integrato nell'impugnatura del martello
  • Conformità alla normativa CE
La risposta dinamica di una struttura meccanica, sia in fase di sviluppo che in un ambiente di utilizzo reale, può essere facilmente determinata mediante test di forza impulsiva. Utilizzando un analizzatore FFT, la funzione di trasferimento della struttura può essere determinata da un impulso di forza generato dall'impatto di un martello a impulsi e dal segnale di risposta misurato con un accelerometro. Il metodo di prova della forza impulsiva fornisce ampie informazioni sul comportamento in frequenza e sull'attenuazione del sistema in esame. La testa in acciaio inossidabile di un martello ad impulsi è dotata di un sensore al quarzo a bassa impedenza che accetta punte d'impatto di diversa durezza. Una selezione di punte in acciaio, plastica, PVC e gomma, insieme a una massa estensibile, consente di personalizzare il martello per imprimere alla struttura di prova uno spettro di frequenze desiderato. Per misurare la risposta dei provini, che vanno da strutture a parete sottile a ponti in acciaio, sono disponibili accelerometri al quarzo a taglio che operano in modalità di tensione e sono insensibili alla deformazione della base, ai transitori termici e al movimento trasversale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso