Moduli di espansione Stazionario KiDAU Advanced / K3880AS

K3880AS
Sono moduli di espansione per il sistema KiDAU stazionario; sono dotati di 8 ingressi analogici e di una frequenza di campionamento massima di 100 kHz. 100 kHz e appartengono alla famiglia K3880AS.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 8 canali analogici
- Eccitazione a tensione costante
- Eccitazione a corrente costante
- Registrazione diretta nella memoria flash
- Conformità a SAE J211 e ISO 6487
- Compatibile con CrashDesigner
Il KiDAU Advanced stazionario dispone di otto ingressi analogici. L'applicazione di diversi connettori e l'assegnazione dei pin per gli 8 ingressi analogici saranno mappati utilizzando diversi pannelli SD. Ogni canale analogico comprende un amplificatore di ingresso programmabile, un circuito di eccitazione a ponte, un filtro passa basso e un convertitore A/D a 16 bit. La precisione dell'amplificatore è migliore dello 0,1% e l'impedenza di ingresso è superiore a 10 MΩ. I valori di guadagno possono essere programmati da 0,5 a 10000. Una tensione di riferimento interna è utilizzata per il controllo preciso dell'impostazione dell'amplificatore, che si ottiene via software. La tensione di eccitazione del ponte è programmabile separatamente per ciascun Canale. Il Completamento del ponte per i mezzi ponti può essere commutato internamente. Tutti i sensori di corrente possono essere alimentati, è prevista una limitazione di cortocircuito. A differenza di quanto accadeva in passato, il filtro passa-basso di ingresso è stato progettato solo come filtro antialiasing adattivo. Tutti i filtri necessari in base alle classi di filtri SAE devono essere eseguiti nel software di valutazione e analisi o nel CrashDesigner. Ogni canale del KiDAU Advanced stazionario è dotato di un convertitore A/D con risoluzione di 16 bit. Tutti i canali vengono campionati simultaneamente, garantendo che non si verifichi alcuna mancanza di tempo tra i diversi canali. La frequenza di campionamento massima è di 100 kHz. Ogni canale dispone di un proprio convertitore D/A dedicato per la compensazione della tensione di offset. Tutte le regolazioni sono eseguite via software, automaticamente o tramite comando.
Caricamento in corso
Caricamento in corso