Sistema di analisi delle prestazioni KiSwim per il nuoto / 9691A
9691A
Sistema completo e portatile di analisi delle prestazioni e feedback per migliorare le partenze e le virate nel nuoto. Include analisi della forza e video per un feedback immediato per allenatori e atleti.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistema portatile per la maggior parte delle piscine
- Fotocamere subacquee
- Feedback immediato per allenatori e atleti
- Confronto tra prove e atleti
- Esportazione e riproduzione delle prove su altri dispositivi
- Resistente all'acqua e al cloro
KiSwim, il sistema di analisi delle prestazioni per il nuoto, fornisce immediatamente informazioni cinetiche e cinematiche su partenze, virate e cambi di staffetta. Due piastre di forza multicomponente in cima al blocco di partenza solido registrano le forze per ogni gamba separatamente. Un maniglione strumentato misura la forza esercitata dalle mani e dalle braccia per diversi tipi di partenza. La piastra di virata portatile è facile da installare e non richiede lavori di costruzione sulla parete della piscina. Le sue grandi dimensioni e il design molto sottile consentono di misurare le partenze e le virate senza influenzare i movimenti del nuotatore. Tutti i componenti includono sensori piezoelettrici. Cinque videocamere ad alta velocità riprendono i movimenti del nuotatore sopra e sotto l'acqua a 100 fps. Esse consentono di misurare con precisione la posizione e gli intertempi su una distanza di 15 m ad alta risoluzione. Il sistema di acquisizione dei dati fornisce una sincronizzazione fotogramma per fotogramma della Piastra di forza e dei dati video. Il software visualizza il video insieme a un'analisi biomeccanica delle informazioni cinetiche e cinematiche in modo facilmente comprensibile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso