Piastra di forza 3D di grandi dimensioni con piastra superiore in vetro, campo di misura Fz 0 ... 10 kN / Z20565
Z20565
Piastre di forza multicomponente con piastra superiore in vetro per misurare le forze di reazione al suolo, i momenti e il centro di pressione in biomeccanica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Piastra superiore in vetro
- Amplificatore di carica integrato
- Ampio campo di misura e alta frequenza naturale
- Buona precisione del centro di pressione (COP)
Piattaforma piezoelettrica di forza multicomponente con elettronica integrata per la misurazione delle 3 componenti ortogonali della forza e dei momenti corrispondenti. La piastra di copertura in vetro di sicurezza stratificato a 3 strati consente di effettuare fotografie e video dal basso attraverso la piastra di copertura.
Costruito nel telaio: 4 sensori precaricati a 3 componenti, otto Amplificatori di carica a 1 canale con commutazione della portata, cavi di carica e spina.
Con il Kistler BioWare Tipo 2812 o l'unità di controllo Tipo 5233A2 la piastra di forza può essere facilmente controllata e alimentata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso