Piastre di forza a microvibrazione in ceramica, campo di misura -500 ... 500 N / 9236A

I dinamometri piezoelettrici ad alta frequenza Tipo 9236A, con le loro piastre superiori in ceramica, sono stati progettati per misurare forze molto basse ad alta frequenza.

9236A

I dinamometri piezoelettrici ad alta frequenza Tipo 9236A, con le loro piastre superiori in ceramica, sono stati progettati per misurare forze molto basse ad alta frequenza.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campo di misura Fx, Fy, Fz: -500 ... 500 N
  • Campo di misura Mx, My, Mz: 0 ... 20 Nm
  • Design della piastra superiore in ceramica ottimizzato per prestazioni ad alta frequenza naturale

I dinamometri piezoelettrici ad alta frequenza Tipo 9236A, con le loro piastre superiori in ceramica, sono stati progettati appositamente per la misurazione di forze molto basse ad alta frequenza e sono ideali per l'uso in camere a vuoto o camere bianche.

I dinamometri multicomponenti piezoelettrici misurano le tre componenti ortogonali di una forza e offrono la possibilità di calcolare facilmente i momenti corrispondenti. I dinamometri sono dotati di una piastra superiore in ceramica per ottenere la massima rigidità possibile e, di conseguenza, una frequenza naturale straordinariamente elevata. La loro elevata risoluzione consente di misurare le più piccole variazioni dinamiche di piccole forze.

Caricamento in corso
Caricamento in corso