Protezione termica e della membrana per sensori di alta pressione / HPS-Protection
HPS-Protection
Si tratta di piastre di protezione per la Sigillatura frontale dei Sensori di alta pressione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Protezione contro l'impatto delle particelle
- Protezione dagli shock termici
- Testato con i sensori tipo 621x
Per proteggere la membrana del sensore da particelle ad alta energia e metalli fusi, la protezione della membrana è l'ideale. La protezione della membrana riduce anche leggermente lo shock termico misurato con i sensori a tenuta frontale.
Per gli eventi in cui la membrana è sottoposta a calore per un periodo più lungo, con conseguente shock termico misurabile, la protezione termica ottiene risultati migliori. Le piastre di protezione termica devono essere sostituite più frequentemente, il che comporta uno sforzo maggiore rispetto alla protezione a membrana.
Caricamento in corso
Caricamento in corso