Hub di distribuzione del trigger Trigger Star Point, non rinforzati / K3981B
K3981B
Sono hub di trigger non resistenti per segnali di inizio registrazione (SR) e T-Zero (T0); appartengono alla famiglia K3981B.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Funzione di hub / ripetitore per i segnali di trigger
- Modalità standard bidirezionale (1 µs) e modalità veloce unidirezionale (10 µs) per T0
- Generazione dell'attivazione del record di avvio (SR)
- Generatore di segnali di sincronizzazione per 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz o 5 kHz con stabilità dell'oscillatore di 10 ppm
- Supporto del segnale di sincronizzazione esterno tramite la funzione PLL
- Latch di stato per le sorgenti di trigger (T0 e SR) per rilevare le origini del trigger (falso)
Il rack da 19 pollici del Trigger Star Point stazionario è solitamente situato nella sala di controllo o accanto ad essa. Distribuisce i segnali di trigger generati (T0 e SR) o in arrivo (T0) a tutti i sistemi di registrazione dati e video con una topologia a stella tramite un cavo CAT 6 a coppie twistate standardizzato. Per impostazione predefinita, per il trigger SR/T0 viene utilizzato un percorso di segnale bidirezionale. In questo caso, l'attivazione dovrebbe essere distribuita a tutti i partecipanti entro 10 µs. Tuttavia, per requisiti più elevati relativi al tempo di esecuzione, è possibile utilizzare una linea separata per l'invio e la ricezione del T0, in modo da ridurre il tempo di esecuzione del trigger a meno di 1 µs. Se non è disponibile un segnale di sincronizzazione master valido, il Trigger Star Point genera un segnale di sincronizzazione a 1 kHz con una stabilità migliore di 10 ppm. Inoltre, è possibile configurare altre frequenze, ovvero 20 Hz, 100 Hz, 2 kHz e 5 kHz. Questi segnali di sincronizzazione sono forniti a ciascun connettore RJ45 del Trigger Star Point. Il funzionamento del dispositivo è controllato da un software, ad esempio CrashDesigner, tramite connessione Ethernet. Il software gestisce i seguenti compiti: impostazione della frequenza di sincronizzazione, configurazione del trigger, lettura dello stato. I LED sono utilizzati per fornire all'utente un feedback ottico intuitivo sullo stato del trigger e della sincronizzazione. La tensione di alimentazione esterna del Trigger Star Point può variare in un ampio intervallo compreso tra 85 V e 264 V CA. L'adattamento manuale tramite configurazione non è necessario.
Caricamento in corso
Caricamento in corso