Registratore di transitori per eventi ad alta velocità fino a 20 MS/s/Ch, ingressi di carica e tensione / 2529A

Questo registratore di transitori è ideale per misurare un'ampia gamma di segnali in eventi estremamente dinamici. Può essere configurato liberamente per adattarsi all'applicazione finale.

2529A

Questo registratore di transitori è ideale per misurare un'ampia gamma di segnali in eventi estremamente dinamici. Può essere configurato liberamente per adattarsi all'applicazione finale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Segnali di carica ad alta larghezza di banda @ ≥500 kHz
  • Elevate velocità di campionamento fino a 20 MS/s/Ch
  • Ingressi IEPE e di tensione
  • Ingresso e uscita di trigger dedicati
  • Ideale per le misure EPVAT (AEP-97), CIP e SAAMI

I sensori veloci e precisi richiedono un condizionatore di segnale e un'acquisizione dei dati altrettanto performanti per funzionare davvero al massimo livello. Il registratore di transitori 2529A è stato progettato per misurare questi segnali altamente dinamici per gli ingressi di carica, tensione e IEPE. La straordinaria larghezza di banda e l'elevata frequenza di campionamento consentono misure precise di eventi ad alta velocità, permettendo letture accurate dei picchi anche per i transitori più veloci.
Il registratore di transitori può fornire il condizionamento del segnale e l'acquisizione dei dati per questi segnali in un unico dispositivo compatto, riducendo al minimo le fonti di errore e migliorando la fiducia complessiva nei valori misurati.
Il registratore di transitori può essere configurato liberamente per adattarsi in modo ideale a qualsiasi applicazione, dal monitoraggio di grandi volumi di produzione a elaborate attività di ricerca e sviluppo.

Caricamento in corso
Caricamento in corso