Sensori di alta pressione, M12 a Sigillatura frontale, per Eventi ad alta velocità fino a 2000 bar (29000 psi), con connettore selezionabile / 6217A

6217A
Questi sensori di pressione piezoelettrici sono utilizzati per misurare pressioni elevate ad alta velocità. Il design è ideale per misure di alta pressione robuste e precise con grandi transitori termici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 2'000 bar (29'000 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Sigillatura frontale per ridurre al minimo il volume morto
- Connettore di uscita selezionabile (KIAG 10-32, BNC o TNC)
- Alta sensibilità (13 pC/bar)
- Eccellente durata di vita per ridurre i costi
I sensori della famiglia 6217A sono precisi sensori di alta pressione con eccellente linearità e durata. La struttura a sigillatura frontale riduce al minimo il volume morto, consentendo misure ad alta frequenza e basse sollecitazioni termiche e meccaniche dell'elemento sensibile. Grazie all'alta sensibilità e all'eccellente linearità, il sensore è particolarmente adatto per misurazioni in campi parziali. Il connettore di uscita può essere scelto a piacere (KIAG 10-32, BNC o TNC), aumentando ulteriormente la flessibilità. L'elemento sensibile al quarzo garantisce un'elevata stabilità e una buona resistenza agli effetti piroelettrici. Inoltre, per tutti i sensori di alta pressione (tipo 6213, 6215 e 6217) viene utilizzato un anello di tenuta identico, riducendo al minimo il numero di componenti necessari.
Caricamento in corso
Caricamento in corso