Sensori di coppia ad albero, trasduttori di coppia di base di linea (campi di misura da 1 a 1000 Nm) / 4520A

4520A
I sensori di coppia del tipo 4520A funzionano secondo il principio degli estensimetri e forniscono un segnale di uscita analogico di ±0 ... 10 VCC che viene trasmesso senza contatto.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasduttori di coppia per alberi con misurazione della velocità integrata
- Velocità fino a 10000 1/min
- Misura integrale della velocità con 60 impulsi/giro
- Adatto per misure statiche e dinamiche con una frequenza di taglio (-3 dB) di 1,5 kHz
- Segnale di uscita analogico di ±0 ... 10 VDC
I robusti sensori di coppia del tipo 4520A per la misurazione della coppia su alberi rotanti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono consigliati soprattutto come soluzione di base per la misurazione della coppia. La modulazione di frequenza viene utilizzata per trasmettere il segnale di coppia dall'albero rotante senza contatto e convertirlo in un segnale analogico. Il segnale di velocità a 60 impulsi/giro è disponibile a livello di segnale TTL. Un ingresso di controllo elettrico esterno è fornito come standard.
Caricamento in corso
Caricamento in corso