Sensori di distanza induttivi, sensori induttivi, uscita analogica 0 ... 10 V, tipo a Spina / ISS-A Serie

ISS-A Serie
Si tratta di Sensori di distanza induttivi con uscita analogica 0 ... 10 VDC per misurare, ad esempio, i fogli doppi nell'utensile di stampaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 0,5 ... 2 mm
- Tensione di uscita analogica: 0 ... 10 VCC
- Frequenza limite 1 kHz
- Tensione di funzionamento: 24 VDC
- Connessione: Spina M8, 3 poli
I Sensori di distanza induttivi sono utilizzati per applicazioni di misura, in particolare per la misurazione della distanza nell'utensile di stampaggio. Funzionano senza contatto, sono quindi esenti da usura e sono caratterizzati da una lunga durata. I sensori hanno un campo di misura da 0,5 a 2 mm e un'uscita analogica di tensione da 0 a 10 VDC. Ciò consente di ottenere un'elevata precisione di misura e di ripetizione. Il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M8 a 3 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso