Sensori di forza frenante per veicoli ferroviari con freni a ganascia / 9305B
9305B
Questi speciali sensori di forza vengono utilizzati per misurare la forza delle pastiglie dei sistemi frenanti a ganasce dei veicoli ferroviari.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore di forza robusto per forze frenanti fino a 60 kN
- Risultati affidabili, accurati e riproducibili
- Stabilità a lungo termine grazie alla tecnologia dei sensori piezoelettrici
- Adattabile alla maggior parte dei sistemi frenanti a ganascia tramite vari adattatori
Questi sensori di forza frenante sono il risultato di decenni di esperienza nella misurazione della forza frenante per i veicoli ferroviari. Numerosi esperti hanno apportato la loro esperienza in questo sensore di forza sofisticato, ma anche semplice e robusto. Il sensore si adatta alla maggior parte dei sistemi frenanti in uso (secondo la norma UIC 541-1). Se necessario, la geometria può essere adattata a molti sistemi frenanti diversi mediante l'applicazione di adattatori meccanici.
Caricamento in corso
Caricamento in corso