Sensori di forza di serraggio e di coppia di misura di serraggio per la verifica del coefficiente di attrito di bulloni e dadi / 5413-196xA

5413-196xA
I Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio funzionano in base al principio dell'estensimetro e forniscono un segnale di uscita analogico in mV/V.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Misura della forza di serraggio e della coppia di filettatura su canali di misura separati
- Campi di misura da 5 kN a 500 kN (forza di serraggio)
- Campi di misura da 10 Nm a 1 kNm (coppia di filettatura)
- Identificazione automatica del sensore Autocode
- Adattamenti meccanici per diverse dimensioni di filettatura
I corpi di misura dei Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio della famiglia Tipo 5413-196xA sono dotati di estensimetri e protetti da una custodia in acciaio inossidabile. Gli oggetti di prova sono adattati mediante adattamenti meccanici nelle corrispondenti dimensioni di filettatura (opzionali) sul Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio, dove gli adattamenti meccanici mediante ausili di centraggio integrati assicurano un'applicazione centrata della forza e della coppia di serraggio degli oggetti di prova nel corpo di misura. Le superfici di contatto necessarie per i test possono essere realizzate tramite slitte a rondella opzionali, come specificato dalle norme, che sono fissate alla piastra di fissaggio da un supporto opzionale per impedirne la rotazione. Il sistema AUTOCODE integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, possono essere calibrati nel nostro laboratorio di taratura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso