Sensori di pressione assoluta ad alta temperatura, M5 (da 0 ... 5 a 0 ... 250 bar) / 4007D

4007D
Questi sensori di pressione assoluta universali in miniatura sono adatti a temperature di esercizio fino a 200°C.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Compatibilità dei supporti migliorata
- Dimensioni compatte (M5) e massa ridotta
- Alta frequenza naturale e bassa sensibilità all'accelerazione
- Compensazione digitale della temperatura
- Protezione antipiega
La serie di sensori di pressione piezoresistivi del tipo 4007D è una famiglia di sensori piccoli e robusti ad alta precisione, in grado di funzionare in modo continuo ad alta temperatura, fino a 200°C. I trasduttori di pressione utilizzano un ponte di Wheatstone completamente attivo per generare un segnale elettrico proporzionale alla pressione applicata. Le resistenze che compongono il ponte di Wheatstone sono impiantate in un diaframma di silicio microlavorato, realizzato con la tecnologia Silicon on Insulator (SOI). Questo approccio, unito al metodo di costruzione dei sensori DCE di Kistler, consente di esporre i sensori a temperature del fluido fino a 200°C, riducendo al minimo gli errori di isteresi e ripetibilità. Ulteriori miglioramenti delle prestazioni si ottengono utilizzando tecniche di compensazione digitale che consentono di ridurre gli effetti dell'offset di zero e le variazioni di sensibilità dovute alla temperatura, senza sacrificare la larghezza di banda del segnale. La tecnica di compensazione digitale consente inoltre di monitorare la temperatura del sensore (ad esempio con gli amplificatori del tipo 4665B e 4624A).
Caricamento in corso
Caricamento in corso