Sensori di pressione della cavità, misura diretta (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di Unisens® (sensibilità unificata).

6152B

Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di Unisens® (sensibilità unificata).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
  • A filo singolo o coassiale intercambiabile
  • Disponibile versione per alta temperatura
  • La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
  • Tecnologia Unisens
I sensori del tipo 6152B sono costituiti da un sensore al quarzo Unisens per la pressione della cavità (tipo 6157C) con cavo intercambiabile, inserito in un robusto adattatore. Il sensore Tipo 6157C, con diametro frontale di 4 mm, viene a contatto con la parte anteriore dell'adattatore con uno spazio anulare di <10 µm e misura direttamente la pressione. La pressione agisce sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasmessa al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) nell'amplificatore ed è quindi disponibile come uscita dell'amplificatore. Tutte le parti del sensore sono resistenti alla corrosione. Il cavo intercambiabile è avvitato al sensore con una chiusura ermetica. Il connettore è autobloccante e resistente agli spruzzi. Per le applicazioni a più cavità, si devono usare i sensori del tipo 6152B senza il connettore a filo singolo tipo 1839 o le varianti di cavo coassiale con MiniCoax. Per le applicazioni a 4 canali, i sensori del tipo 6152B possono essere utilizzati con il connettore multicanale tipo 1722A4 e per le applicazioni a 8 canali con il connettore multicanale tipo 1722A8. Questi sensori sono disponibili con diversi tipi di cavi di collegamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso