Sensori di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9221A
9221A
Queste linguette di misura al quarzo sono adatte a misurare la pressione della cavità dello stampo. I sensori possono essere montati dietro un perno di misurazione o di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di forza: 0 ... 10 kN
- Facile riposizionamento in diversi stampi
- Cavo coassiale intercambiabile
- Resistente alla corrosione
La linguetta di misura al quarzo del tipo 9221A è adatta alla misura della pressione della cavità nello stampaggio a iniezione di materie plastiche e nella pressofusione di metalli. La pressione viene misurata indirettamente tramite un perno di misura o di espulsione. Il sensore può essere utilizzato con diversi utensili, semplicemente cambiandolo. La pressione della cavità viene trasmessa da un perno di misura o di espulsione alla superficie convessa sensibile alla forza del sensore. L'elemento al quarzo produce una carica elettrica proporzionale alla forza, quindi proporzionale alla pressione. L'ampio campo di misura del sensore consente di utilizzare perni di qualsiasi diametro (fino a 14 mm) senza pericolo di sovraccarico. Tutte le parti della linguetta di misura sono resistenti alla corrosione. Il cavo intercambiabile è avvitato sul sensore. Il connettore Fischer è autobloccante e resistente agli spruzzi d'acqua.
Caricamento in corso
Caricamento in corso