Sensori di pressione e temperatura della cavità (ø4 mm, 2000 bar, 200°C) / 6190C

I sensori combinati di pressione e temperatura misurano la pressione della cavità e la temperatura di contatto nella stessa area.

6190C

I sensori combinati di pressione e temperatura misurano la pressione della cavità e la temperatura di contatto nella stessa area.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di pressione: 0 ... 2000 bar
  • Intervallo di temperatura: 0 ... 200°C (tipo K)
  • Dimensioni di montaggio compatibili con i sensori Kistler tipo 6157 e 6177
  • Cavo del sensore sostituibile
  • Termocoppia di tipo K
I Sensori di pressione e temperatura della cavità del tipo 6190C hanno un diametro della faccia anteriore di 4 mm. La pressione agisce direttamente sull'intera superficie frontale del sensore e viene trasferita al cristallo di forza, che produce una carica elettrica (pC = picocoulomb) proporzionale alla pressione. Questa viene convertita da un amplificatore in una tensione di 0 ... 10 V, disponibile all'uscita dell'amplificatore. La temperatura di contatto della massa fusa viene misurata sul lato anteriore del sensore da una coppia di termocoppie di tipo K (NiCr-Ni). La faccia anteriore del sensore non può essere lavorata. Le dimensioni ridotte del sensore consentono un rapido tempo di risposta alla rilevazione della temperatura. Il robusto cavo combinato alimenta sia il segnale di pressione che quello di temperatura a due connettori. Il cavo è avvitato dietro il sensore con un dado per raccordi e può essere sostituito. Per gli stampi a più cavità sono disponibili sensori senza connettori del tipo 6190CAG. Il cavo di carica può essere collegato al connettore multicanale del tipo 1708 o 1710 e i due conduttori di temperatura all'amplificatore di carica del tipo 2205B.
Caricamento in corso
Caricamento in corso