Sensori di pressione in cilindro, M8x0,75 / 6045B
6045B
Ulteriore sviluppo del tipo 6045A, questo sensore vanta variazioni di sensibilità ridotte al minimo nell'intero intervallo di temperatura e una bassa deviazione della linearità. Il suo pacchetto di cristalli modificato e resistente alla pressione (per la preaccensione) consente una lunga durata.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione della sigillatura delle spalle
- Basso errore di shock termico
- Deviazione di linearità molto bassa
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori di pressione in cilindro del tipo 6045B utilizzano un cristallo PiezoStar per un'alta sensibilità in una forma compatta. Un pacchetto di cristalli modificato, con un design migliorato e resistente alla pressione, resiste a picchi di pressione più elevati (preaccensione). Le dimensioni di montaggio di questo sensore sono compatibili con i sensori raffreddati ad acqua del tipo 6041. Il diaframma durevole ottimizzato con bassa sensibilità agli shock termici garantisce una misura precisa. La dissipazione del calore molto efficiente consente una temperatura massima di esercizio di +350°C. La variazione della sensibilità nell'intervallo di temperatura è stata portata a un livello ancora più basso e ora è solo ≤±1%.
Caricamento in corso
Caricamento in corso