Sensori di pressione in cilindro per controllo della combustione ad anello chiuso (CLCC) 0 ... 350 bar / 6635A

6635A
Questi robusti sensori di pressione piezoelettrici vengono applicati per la misurazione continua della pressione nei cilindri dei motori a media velocità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Consente di risparmiare carburante e ridurre al minimo le emissioni
- Tecnologia a cristalli PiezoStar per una lunga durata del sensore
- Trasmissione del segnale molto affidabile in ambienti difficili
- Consigliato per i calcoli IMEP e il bilanciamento dei cilindri
- Omologazione marina e certificazione ATEX
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori piezoelettrici di pressione in cilindro tipo 6635A sono progettati per la misurazione continua della pressione in cilindro dei motori a media velocità. La nuova membrana brevettata e le nuove tecnologie di giunzione consentono di ottenere prestazioni ottimali in termini di affidabilità e durata. L'elemento di misura piezoelettrico è estremamente stabile e garantisce un segnale di uscita molto accurato e ripetibile per l'intera durata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso