Sensori di pressione in cilindro per adattatori per candelette del tipo 6544Q, M5x0,5 / 6058A
![Sensori di pressione in cilindro per adattatori per candelette del tipo 6544Q, M5x0,5 / 6058A Questo Sensore di pressione in cilindro offre un'alta sensibilità, una buona stabilità in temperatura, un basso errore di shock termico e una lunga durata. Il connettore altamente miniaturizzato consente l'installazione in adattatori candelette di diverse lunghezze.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/6058A_web.webp)
6058A
Questo Sensore di pressione in cilindro offre un'alta sensibilità, una buona stabilità in temperatura, un basso errore di shock termico e una lunga durata. Il connettore altamente miniaturizzato consente l'installazione in adattatori candelette di diverse lunghezze.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sigillatura frontale
- Basso errore di shock termico
- Deviazione di linearità molto bassa
- Design antistress
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I Sensori di pressione in cilindro del tipo 6058A hanno una sensibilità di -17 pC/bar e una stabilità termica molto elevata, che si traduce in una variazione della sensibilità termica non superiore a ±0,5% in un intervallo di temperatura di 200±50°C. La guarnizione frontale permette una buona dissipazione del calore, consentendo una temperatura massima di funzionamento fino a +400°C per un breve periodo. Il tipo 6058A può essere installato in adattatori per candelette di varia lunghezza e semplifica notevolmente la preparazione per le misure di indicazione e la conservazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso