Sensori di pressione in cilindro collegabili raffreddati ad acqua, 9,9 mm / 6067D

Sensore di pressione in cilindro di precisione raffreddato ad acqua, particolarmente adatto per studi termodinamici in laboratorio. Alta sensibilità, elevata frequenza naturale ed eccellente stabilità della sensibilità grazie al raffreddamento ad acqua integrato direttamente sull'elemento di misura.

6067D

Sensore di pressione in cilindro di precisione raffreddato ad acqua, particolarmente adatto per studi termodinamici in laboratorio. Alta sensibilità, elevata frequenza naturale ed eccellente stabilità della sensibilità grazie al raffreddamento ad acqua integrato direttamente sull'elemento di misura.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Installazione della sigillatura delle spalle
  • Piccolo spostamento della sensibilità termica
  • Deviazione di linearità molto bassa
  • Eccellente stabilità a lungo termine
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
L'uso di elementi di misura robusti garantisce che questi Sensori di pressione in cilindro siano adatti anche a carichi meccanici elevati. Il materiale più resistente della membrana e il raffreddamento consentono una lunga durata. Il raffreddamento ad acqua garantisce che i sensori di pressione 6067D siano termicamente stabili per l'intera banda di potenza del motore (minore deriva del cambio di carico), in modo che il sensore possa essere montato a filo anche in installazioni con alte temperature di esercizio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso