Sensori di temperatura, misura diretta, tipo K (ø2,5 mm, 450°C) / 6195B

I sensori di temperatura per la misurazione della temperatura di contatto hanno un tempo di reazione molto breve.

6195B

I sensori di temperatura per la misurazione della temperatura di contatto hanno un tempo di reazione molto breve.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di temperatura: 0 ... 450°C
  • Termocoppia di tipo K
  • Dimensioni di montaggio compatibili con sensori di pressione della cavità con diametro anteriore di 2,5 mm
  • Cavo integrato ad alta temperatura isolato in vetro-seta con bretella in acciaio e connettore Fischer
I Sensori di temperatura del tipo 6195B sono adatti per il montaggio con i Sensori di pressione della cavità dello stampo standard con diametro frontale di 4 mm, 2,5 mm e 1 mm. Il robusto cavo per alte temperature è integrato nel sensore e può essere utilizzato con temperature fino a 450°C. Il principio di misura si basa su termocoppie di tipo K. Due conduttori di termocoppia sono alimentati separatamente alla parte anteriore del sensore, dove sono saldati a una termocoppia. Per tutti questi tipi di sensori, la parte anteriore non deve essere lavorata in alcun modo. La termocoppia di tipo K viene utilizzata per i suoi vantaggi tecnici, come la resistenza alla corrosione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso