Sensori ottici senza contatto Correvit SF-Motion / 2059A

2059A
I sensori Correvit SF-Motion sono progettati per applicazioni sportive a motore per misurare la dinamica longitudinale e trasversale del veicolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Riduzione del rumore del segnale della velocità e dell'angolo di slittamento laterale
- Ritardo del segnale basso di 6 ms
- Conversione dei misurandi in qualsiasi punto del veicolo
- In grado di rilevare la direzione di marcia, in avanti o all'indietro.
- Basso sforzo di regolazione sul veicolo, tempi di messa a punto più brevi, nessuna procedura di rodaggio
- Piccolo e leggero - ottimizzato per le applicazioni sportive a motore
I sensori Correvit SF-Motion utilizzano la collaudata tecnologia Correvit. Uno speciale algoritmo riduce significativamente il rumore del segnale. Questo algoritmo e l'elevata frequenza di misura di 500 Hz consentono un ritardo minimo del segnale pari a 6 ms. Gli accelerometri integrati consentono di determinare ulteriori misurandi come l'accelerazione longitudinale e trasversale del veicolo. I sensori di velocità angolare integrati consentono di misurare l'angolo di beccheggio e di rollio, nonché la rotazione intorno all'asse verticale del veicolo. Inoltre, ulteriori segnali come l'accelerazione livellata o il raggio della curva sono già calcolati all'interno del sensore. È possibile convertire la velocità in qualsiasi punto del veicolo, ad esempio il centro di gravità o l'asse posteriore. I sensori Correvit SF-Motion sono stati progettati appositamente per le applicazioni motoristiche, ma l'uscita dei segnali aggiuntivi di a.m. offre la possibilità di eseguire anche un gran numero di misure richieste per i test standard di dinamica di guida. In ogni caso, questi sensori versatili semplificano la strumentazione del veicolo e riducono al minimo gli errori di applicazione. I sensori Correvit SF-Motion producono una precisione senza pari su tutte le superfici di prova standard, anche nelle condizioni più difficili. Sono dotati di elementi ottici di alta qualità, di componenti optoelettronici di ultima generazione e di un'elaborazione del segnale ad alte prestazioni basata su DSP e FPGA. Le informazioni sulla velocità e sulla distanza vengono aggiornate a 500 Hz per seguire ogni manovra altamente dinamica. Il software KiCenter in dotazione consente una facile configurazione. Le uscite di segnale e le interfacce programmabili e standardizzate consentono il collegamento diretto al PC e a quasi tutti i sistemi di acquisizione dati, rendendo direttamente disponibili tutti i valori misurati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso