Sensori piezoelettrici di forza a taglio SlimLine, Trasduttori di forza ad anello (Fy max fino a ±8 kN / ±1,8 klbf) / 914xB

914xB
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dimensioni estremamente ridotte con campo di misura fino a 8 kN (forza di taglio)
- Alloggiamento sigillato (IP65)
- Cavo integrato, non staccabile, con guaina in fluoroelastomero
- Installazione flessibile e compatta nelle strutture
Questi sensori piezoelettrici di forza contengono due elementi di quarzo sensibili alla forza di taglio in una direzione. La forza da misurare viene trasmessa per attrito agli elementi di quarzo che producono una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Il cavo di collegamento alla custodia del Trasduttore di forza ad anello è sigillato ermeticamente per garantire un grado di protezione IP65.
Questi trasduttori di forza ad anello molto compatti sono dotati di massima risoluzione, elevata rigidità e dimensioni estremamente ridotte, ideali per l'installazione nelle strutture. Costruzione saldata con cavo di collegamento integrato sigillato nella custodia e con una selezione di connettori a spina. I sensori SlimLine vengono forniti testati ma non calibrati e devono essere calibrati in loco dopo l'installazione. Il sensore viene utilizzato nei processi di produzione industriale che richiedono la misurazione e il monitoraggio parziale delle forze di taglio. In combinazione con un ControlMonitor, questo sensore è ideale per il controllo di qualità e il monitoraggio della produzione industriale su larga scala. Il suo profilo particolarmente sottile lo rende perfetto per il montaggio in strutture come piastre di forza, utensili e telai di macchine. Quando è necessario misurare forze di taglio molto elevate o non è possibile posizionarlo direttamente nel flusso di forza, il sensore viene montato in derivazione. In questo caso, il sensore misura solo una parte della forza di processo e il resto viene shuntato. Ciò significa che è possibile utilizzare un campo di misura più piccolo rispetto alla misura diretta della forza di taglio, per offrire una soluzione più economica. Un altro vantaggio è l'elevata protezione dai sovraccarichi offerta dalla misura della forza shunt.