Cavi di separazione per sensori piezoelettrici, da Fischer 104 neg. a 8x BNC pos. / Z16634

Z16634
Per dinamometri e piastre di forza (sensori con attacco Fischer).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Materiale del cavo: PFA, verde
- Diametro del cavo: 2 mm
- Intervallo di temperatura operativa: -55 ... 200°C
- Connessioni: Fischer 104 a 9 poli negativi - 8x BNC positivi.
- Grado di protezione EN 60529: IP68
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso