Set di precaricamento per sensori piezoelettrici di forza del tipo 90x1C e 910xC per carichi elevati / 9420A

9420A
Questi elementi di pretensione standardizzati sono utilizzati per il montaggio di Trasduttori di forza ad anello piezoelettrici del tipo 90x1C e 910xC.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bullone elastico di pretensionamento per il montaggio del sensore di forza
- Elementi ottimizzati per la misurazione della forza di trazione e compressione
- Shunt a bassa forza
- Garanzia di montaggio elettricamente isolato da terra
Un set di elementi di pretensionamento è composto da un bullone di pretensionamento (ad alta resistenza, in acciaio inox dello stampo), un manicotto di centraggio, due rondelle isolanti e un dado esagonale. Questi accessori sono disponibili anche separatamente su richiesta. Si raccomanda di precaricare i sensori piezoelettrici di forza con almeno il 20% della loro forza nominale per aumentare la precisione. Inoltre, le forze di trazione e laterali previste hanno un'influenza decisiva sulle specifiche della forza di precarico. I dettagli sono riportati nella scheda tecnica e nel manuale del sensore corrispondente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso