Sistema di acquisizione dei dati (DAQ) per un massimo di 2 piastre di forza, 16 canali / 5691A

5691A
Questo potente sistema DAQ a 16 canali per l'elaborazione del segnale di 2 piastre di forza Kistler (fino a 9,5 kS/s) può essere collegato a un PC tramite USB.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Collegamento di un massimo di 2 piastre di forza
- Facile installazione con USB 2.0
- Controllo a distanza degli amplificatori di carica integrati
- Potente acquisizione dei dati ed elaborazione del segnale
- Analisi dei dati e filtri versatili
- Può essere attivato esternamente (Trigger in)
Il sistema DAQ con Amplificatore di carica integrato di Kistler consente di utilizzare fino a due piastre di forza multicomponente. Un convertitore a 16 bit digitalizza i segnali analogici delle piastre di forza. L'interfaccia USB 2.0 viene utilizzata per il collegamento al PC e per il controllo delle piastre di forza con il software BioWare o Kistler MARS (campo di misura, reset/operazione). Il sistema DAQ tipo 5691A... può essere controllato anche da software di terze parti che utilizzano l'interfaccia software (API) BioWare dataserver.dll. L'interfaccia software (API) dataserver.dll è disponibile per il download sul sito web di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso