Moduli di misura per alta tensione (fino a 1,2 kV) e corrente ad alto potenziale / 5528A
5528A
Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ sono per l'alta tensione (fino a 1,2 kV) e la corrente ad alto potenziale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 2 canali di ingresso per alta tensione fino a 1,2kV ad alto potenziale, 2 canali di ingresso per corrente ad alto potenziale
- Isolamento galvanico 1200 VDC
- Conversione A/D: frequenza di campionamento di 100 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso